UTC4 mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Art.Nr. 7404684 | EAN 4012196557677

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anschlussfertiger Universalträger UTC4 mit halogenfreier Anschlussleitung. Er verfügt über drei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in reinweiß und eine 33° Schutzkontakt-Steckdose in reinorange mit 16 A.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leitungs-
querschnitt
Leitungs-
länge
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UTC4 G W3OR1 2,5 mm² 300 mm 7404684
1 Stück 89,75 € Preis / 1 Stück
UTC4 mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen
UTC4 mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen

UTC4 mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Art.Nr. 7404684

Datenblatt, 0.40MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse 2
Ausführung 3-fach reinweiß/ 1-fach reinorange
Länge der Zuleitung 0,3 m
Leitungslänge 300 mm
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
Steckdosenkombination 1-fach und 3-fach
Stecksystem GST18
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 2
Überspannungsschutz ja

Abmessungen

Länge 218 mm
Breite 76 mm
Höhe 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UTC4 G W3OR1 / 7404684
Download
Downloads

Datenblatt

UTC4 G W3OR1 / 7404684, 0.40MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren