UTC4 mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Art.Nr. 7404688 | EAN 4012196557691

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anschlussfertiger Universalträger UTC4 mit halogenfreier Anschlussleitung. Er verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in orange und eine 33° Schutzkontakt-Steckdose in minzgrün mit 16 A. Eine Blindabdeckung ermöglicht den nachträglichen Einbau von einem Installationsgerät der Serie Modul45 oder Modul 45connect. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leitungs-
querschnitt
Leitungs-
länge
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UTC4 G OR2GN1 2,5 mm² 300 mm 7404688
1 Stück 87,10 € Preis / 1 Stück
UTC4 mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen
UTC4 mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen

UTC4 mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Art.Nr. 7404688

Datenblatt, 0.39MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse 2
Ausführung 2-fach reinorange/ 1-fach minzgrün
Länge der Zuleitung 0,3 m
Leitungslänge 300 mm
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
Steckdosenkombination 1-fach und 2-fach
Stecksystem GST18
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 2
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 218 mm
Breite 76 mm
Höhe 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UTC4 G OR2GN1 / 7404688
Download
Downloads

Datenblatt

UTC4 G OR2GN1 / 7404688, 0.39MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren