UTC4 FI mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen und FI/LS

Parent Art.Nr. cxmOID1641200

Anschlussfertiger Universalträger Connect UTC4 für dezentrale Absicherung, bestückt mit FI/LS und Steckdosen. Mit WIELAND Steckverbindersystem GST 18. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und für den Einsatz in den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, 9 und R9.

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 FI verfügt über 2, mit FI/LS abgesicherte, Schutzkontakt-Steckdosen. Interne Verdrahtung mit 2,5 mm².
Eingangsseitig: Selbstverriegelnder Steckverbinder 3-polig, Typ Wieland GST18 (Stecker)
Ausgangseitig: Selbstverriegelnder Steckverbinder 3-polig, Typ Wieland GST18 (Buchse)

Technische Merkmale FI/LS 1P+N:
Bemessungsstrom AC 16 A
Bemessungsspannung 230 V
Auslösecharakteristik B
Fehlerstrom Typ A
Empfindlichkeit 30 mA
Nennableitvermögen 10 kA

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leitungs-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UTC4 FI G WS2 2,5 mm² 7404692
1 Stück 250,00 € Preis / 1 Stück
UTC4 FI mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen und FI/LS
UTC4 FI mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen und FI/LS

UTC4 FI mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen und FI/LS

Art.Nr. 7404692

Datenblatt, 0.35MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse 1
Ausführung FI/LS/ 2-fach reinweiß
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
Steckdosenkombination 2-fach
Stecksystem GST18
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 1
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 218 mm
Breite 76 mm
Höhe 85 mm
UTC4 FI G OR2 2,5 mm² 7404694
1 Stück 250,00 € Preis / 1 Stück
UTC4 FI mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen und FI/LS
UTC4 FI mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen und FI/LS

UTC4 FI mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen und FI/LS

Art.Nr. 7404694

Datenblatt, 0.35MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse 1
Ausführung FI/LS/ 2-fach reinorange
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
Steckdosenkombination 2-fach
Stecksystem GST18
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 1
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 218 mm
Breite 76 mm
Höhe 85 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UTC4 FI G WS2 / 7404692
Download
UTC4 FI G OR2 / 7404694
Download
Downloads

Datenblatt

UTC4 FI G WS2 / 7404692, 0.35MB, pdf
Download
UTC4 FI G OR2 / 7404694, 0.35MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

UTC4 FI G OR2 / 7404694, 0.04MB, pdf
Download
UTC4 FI G WS2 / 7404692, 0.04MB, pdf
Download