Modul 45connect®-Verbinder

Art.Nr. 6117198 | EAN 4012195438113

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Verbindungsadapter für das Zusammenfassen von Steckdosen STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C.

Hinweis: Maximal sind Steckdosen-Kombinationen mit 2 Verbindungsadaptern zulässig.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VB-SKS S schwarz 6117198
10 Stück 8,75 € Preis / 1 Stück
Modul 45connect®-Verbinder
Modul 45connect®-Verbinder

Modul 45connect®-Verbinder

Art.Nr. 6117198

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Mit Ein-/Ausschalter nein
Abschließbar nein
Ausführung Steckdosen/Schalter sonstige
Anschlussart/-bauteil sonstige
Astroprogramm nein
Auswurfmechanismus nein
Beleuchtung nein
Beschriftungsfeld nein
Fehlerstromschutz nein
Flächenbündige Ausführung nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Geeignet für Einbauinstallation nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal nein
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung nein
Klappdeckel nein
Kontroll-Licht nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Mit Staubschutz nein
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Tragring nein
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein
Zufallsgenerator nein
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Breite 40 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads