Verteilerblock 3-polig, 1E/2A

Art.Nr. 6108970 | EAN 4012196688289

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

2-fach-Verteiler, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.

1 Eingang, 2 Ausgänge mit Verriegelungsklinke. 250 V, 25 A.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VB2-WIN 3P schwarz 6108970
1 Stück 15,00 € Preis / 1 Stück
Verteilerblock 3-polig, 1E/2A
Verteilerblock 3-polig, 1E/2A

Verteilerblock 3-polig, 1E/2A

Art.Nr. 6108970

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung
Halogenfrei ja
Kontaktmaterial CuSn
Oberflächenbehandlung der Kontakte sonstige
Mechanische Kodierung ja
Nennspannung 250 V
Nennstrom 25 A
Polzahl 3
Pol-Kennzeichnung L, N, PE
Schutzart IP20
Steckrichtung gerade
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Ausschreibungstext
Downloads