Verriegelungsklinke für WINSTA® MIDI

Art.Nr. 6108700 | EAN 4012196688623

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verriegelungsklinke für Steckverbindersystem WINSTA® MIDI.

Zum Verriegeln von fliegenden Verbindungsleitungen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VK-WIN schwarz 6108700
25 Stück 1,20 € Preis / 1 Stück
Verriegelungsklinke für WINSTA® MIDI
Verriegelungsklinke für WINSTA® MIDI

Verriegelungsklinke für WINSTA® MIDI

Art.Nr. 6108700

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung
Halogenfrei ja
Kontaktmaterial CuSn
Oberflächenbehandlung der Kontakte sonstige
Mechanische Kodierung ja
Nennspannung 250 V
Nennstrom 25 A
Polzahl 3
Pol-Kennzeichnung L, N, PE
Schutzart IP20
Steckrichtung gerade
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Ausschreibungstext
Downloads