Buchsenteil 5-polig

Parent Art.Nr. cxmOID1636374
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Buchsenteil 5-polig, Typ WINSTA® MIDI mit Klemmanschluss.

Ein- und mehrdrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar. Unmontiert mit Zugentlastung und vor Ort konfektionierbar. 250 V, 25 A.

Nennquerschnitt: 4 mm²
Abmantellänge: 55 mm
Abisolierlänge: 9 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BT-WIN 5P SW schwarz 6108960
1 Stück 13,20 € Preis / 1 Stück
Buchsenteil 5-polig, schwarz
Buchsenteil 5-polig, schwarz

Buchsenteil 5-polig, schwarz

Art.Nr. 6108960

Datenblatt, 0.25MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert
Ausführung Buchse
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung
Halogenfrei ja
Kontaktmaterial CuSn
Oberflächenbehandlung der Kontakte sonstige
Mechanische Kodierung ja
Nennspannung 250 V
Nennstrom 25 A
Polzahl 5
Pol-Kennzeichnung L, N, PE, 1, 2
Schutzart IP20
Steckrichtung gerade
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
BT-WIN 5P W weiß 6108962
1 Stück 13,20 € Preis / 1 Stück
Buchsenteil 5-polig, white
Buchsenteil 5-polig, white

Buchsenteil 5-polig, white

Art.Nr. 6108962

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert
Ausführung Buchse
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung
Halogenfrei ja
Kontaktmaterial CuSn
Oberflächenbehandlung der Kontakte sonstige
Mechanische Kodierung ja
Nennspannung 250 V
Nennstrom 25 A
Polzahl 5
Pol-Kennzeichnung L, N, PE, 1, 2
Schutzart IP20
Steckrichtung gerade
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Ausschreibungstext
Downloads