Buchsenteil 3-polig

Parent Art.Nr. cxmOID1636372
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Buchsenteil 3-polig, Typ WINSTA® MIDI mit Klemmanschluss.

Ein- und mehrdrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar. Unmontiert mit Zugentlastung und vor Ort konfektionierbar. 250 V, 25 A.

Nennquerschnitt: 2,5 mm²
Abmantellänge: 55 mm
Abisolierlänge: 9 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BT-WIN 3P SW schwarz 6108950
1 Stück 5,85 € Preis / 1 Stück
Buchsenteil 3-polig, schwarz
Buchsenteil 3-polig, schwarz

Buchsenteil 3-polig, schwarz

Art.Nr. 6108950

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert
Ausführung Buchse
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung
Halogenfrei ja
Kontaktmaterial CuSn
Oberflächenbehandlung der Kontakte sonstige
Mechanische Kodierung ja
Nennspannung 250 V
Nennstrom 25 A
Polzahl 3
Pol-Kennzeichnung L, N, PE
Schutzart IP20
Steckrichtung gerade
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
BT-WIN 3P W weiß 6108952
1 Stück 5,85 € Preis / 1 Stück
Buchsenteil 3-polig, weiß
Buchsenteil 3-polig, weiß

Buchsenteil 3-polig, weiß

Art.Nr. 6108952

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert
Ausführung Buchse
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung
Halogenfrei ja
Kontaktmaterial CuSn
Oberflächenbehandlung der Kontakte sonstige
Mechanische Kodierung ja
Nennspannung 250 V
Nennstrom 25 A
Polzahl 3
Pol-Kennzeichnung L, N, PE
Schutzart IP20
Steckrichtung gerade
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Ausschreibungstext
Downloads