5-fach-Verteilerblock, 3-polig

Art.Nr. 6108974 | EAN 4012196688302

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

5-fach-Verteiler, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.

1 Eingang, 5 Ausgänge mit Verriegelungsklinke. 250 V, 25 A.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VB5-WIN 3P weiß 6108974
1 Stück 22,40 € Preis / 1 Stück
5-fach-Verteilerblock, 3-polig
5-fach-Verteilerblock, 3-polig

5-fach-Verteilerblock, 3-polig

Art.Nr. 6108974

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung
Halogenfrei ja
Kontaktmaterial CuSn
Oberflächenbehandlung der Kontakte sonstige
Mechanische Kodierung ja
Nennspannung 250 V
Nennstrom 25 A
Polzahl 3
Pol-Kennzeichnung L, N, PE
Schutzart IP20
Steckrichtung gerade
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Ausschreibungstext
Downloads