Energieverteiler UVS-WIN mit Festanschluss, Sonderstromkreis

Art.Nr. 6107982 | EAN 4012196688159

Eingang: 1 x Drehstromkreis über einen schraubenlosen Steckklemmblock, 5-polig für Leitungsquerschnitte 0,5 - 4 mm².
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß, 25 A, Typ WINSTA® MIDI (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UVS-WIN F6W 6107982
1 Stück 114,50 € Preis / 1 Stück
Energieverteiler UVS-WIN mit Festanschluss, Sonderstromkreis
Energieverteiler UVS-WIN mit Festanschluss, Sonderstromkreis

Energieverteiler UVS-WIN mit Festanschluss, Sonderstromkreis

Art.Nr. 6107982

Datenblatt, 0.42MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Abgriffe 6
Anschlussart Klemmblock
Anzahl der Eingangsstromkreise 1
Eingang 5-polig
Farbe des Steckverbindersystems weiß
Querschnitt der Anschlussleitung 4 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext
Downloads