Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normalstromkreis

Art.Nr. 6107986 | EAN 4012196688173

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Eingang: 1 x Dreiphasenstromkreis über einen selbstverriegelnden Steckverbinder 5-polig, Typ WINSTA® MIDI (Steckerteil).
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in schwarz, 25 A, Typ WINSTA® MIDI (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UVS-WIN 6S 6107986
1 Stück 131,70 € Preis / 1 Stück
Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normalstromkreis
Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normalstromkreis

Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normalstromkreis

Art.Nr. 6107986

Datenblatt, 0.35MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Abgriffe 6
Anschlussart Stecksystem
Anzahl der Eingangsstromkreise 1
Eingang 5-polig
Farbe des Steckverbindersystems schwarz
Querschnitt der Anschlussleitung 4 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext
Downloads