UTC4 W mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß

Art.Nr. 7404619 | EAN 4012196687800

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 4 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß, 250 V~ 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 4 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß, 250 V~ 16 A .

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leitungs-
querschnitt
Leitungs-
länge
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UTC4 W W4 2,5 mm² 300 mm 7404619
1 Stück 55,40 € Preis / 1 Stück
UTC4 W mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß
UTC4 W mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß

UTC4 W mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß

Art.Nr. 7404619

Datenblatt, 0.53MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei ja
Ausführung 4-fach reinweiß
Leitungslänge 300 mm
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
Stecksystem WINSTA® MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 1
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 218 mm
Breite 76 mm
Höhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UTC4 W W4 / 7404619
Download
Downloads

Datenblatt

UTC4 W W4 / 7404619, 0.53MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

UTC4 W W4 / 7404619, 0.04MB, pdf
Download