UTC4 W mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, orange

Art.Nr. 7404614 | EAN 4012196687756

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 4 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in Orange, 250 V~ 16 A .

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leitungs-
querschnitt
Leitungs-
länge
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UTC4 W OR4 2,5 mm² 300 mm 7404614
1 Stück 55,40 € Preis / 1 Stück
UTC4 W mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, orange
UTC4 W mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, orange

UTC4 W mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, orange

Art.Nr. 7404614

Datenblatt, 0.51MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei ja
Ausführung 4-fach reinorange
Leitungslänge 300 mm
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
Stecksystem WINSTA® MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 1
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 218 mm
Breite 76 mm
Höhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UTC4 W OR4 / 7404614
Download
Downloads

Datenblatt