UTC4 W mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Art.Nr. 7404621 | EAN 4012196687817

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdose in orange, 250 V~ 16 A. Mit halogenfreier Anschlussleitung.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leitungs-
querschnitt
Leitungs-
länge
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UTC4 W W3OR1 2,5 mm² 300 mm 7404621
1 Stück 89,75 € Preis / 1 Stück
UTC4 W mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen
UTC4 W mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen

UTC4 W mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Art.Nr. 7404621

Datenblatt, 0.59MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei ja
Ausführung 3-fach reinweiß/ 1-fach reinorange
Leitungslänge 300 mm
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
Stecksystem WINSTA® MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 2
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 218 mm
Breite 76 mm
Höhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UTC4 W W3OR1 / 7404621
Download
Downloads

Datenblatt