UTC4 W mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, orange

Art.Nr. 7404613 | EAN 4012196687749

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen mit 16 A und 2 Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von 2 Installationsgeräten der Modul45.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leitungs-
querschnitt
Leitungs-
länge
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UTC4 W OR2 2,5 mm² 300 mm 7404613
1 Stück 42,85 € Preis / 1 Stück
UTC4 W mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, orange
UTC4 W mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, orange

UTC4 W mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, orange

Art.Nr. 7404613

Datenblatt, 0.39MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei ja
Ausführung 2-fach reinorange
Leitungslänge 300 mm
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
Stecksystem WINSTA® MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 1
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 218 mm
Breite 76 mm
Höhe 60 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UTC4 W OR2 / 7404613
Download
Downloads

Datenblatt