UTC4 W mit 2+2 Schutzkontaktsteckdosen, 2 Steckdosen mit Überspannungsschutz

Art.Nr. 7404617 | EAN 4012196687787

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange (mit Überspannungsschutzmodul Typ 3 nach DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leitungs-
querschnitt
Leitungs-
länge
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UTC4 W W2OR2 Ü 2,5 mm² 300 mm 7404617
1 Stück 180,55 € Preis / 1 Stück
UTC4 W mit 2+2 Schutzkontaktsteckdosen, 2 Steckdosen mit Überspannungsschutz
UTC4 W mit 2+2 Schutzkontaktsteckdosen, 2 Steckdosen mit Überspannungsschutz

UTC4 W mit 2+2 Schutzkontaktsteckdosen, 2 Steckdosen mit Überspannungsschutz

Art.Nr. 7404617

Datenblatt, 0.52MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei ja
Ausführung 2-fach reinweiß/ 2-fach reinorange
Leitungslänge 300 mm
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
Stecksystem WINSTA® MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 2
Überspannungsschutz ja

Abmessungen

Länge 218 mm
Breite 76 mm
Höhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UTC4 W W2OR2 Ü / 7404617
Download
Downloads

Datenblatt