UTC4 W mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Art.Nr. 7404623 | EAN 4012196687831

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdose in minzgrün und eine Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von einem Installationsgerät der Modul45- oder Modul 45connect-Serie, 250 V~ 16 A.
PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leitungs-
querschnitt
Leitungs-
länge
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UTC4 W OR2GN1 2,5 mm² 300 mm 7404623
1 Stück 87,10 € Preis / 1 Stück
UTC4 W mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen
UTC4 W mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen

UTC4 W mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Art.Nr. 7404623

Datenblatt, 0.46MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei ja
Ausführung 2-fach reinorange/ 1-fach minzgrün
Leitungslänge 300 mm
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
Stecksystem WINSTA® MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 2
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 218 mm
Breite 76 mm
Höhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UTC4 W OR2GN1 / 7404623
Download
Downloads

Datenblatt