UTC3 W mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß

Art.Nr. 7404611 | EAN 4012196687732

Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß mit 16 A.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leitungs-
querschnitt
Leitungs-
länge
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UTC3 W W3 2,5 mm² 300 mm 7404611
1 Stück 45,50 € Preis / 1 Stück
UTC3 W mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß
UTC3 W mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß

UTC3 W mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß

Art.Nr. 7404611

Datenblatt, 0.46MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei ja
Ausführung 3-fach reinweiß
Leitungslänge 300 mm
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
Stecksystem WINSTA® MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 1
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 175 mm
Breite 76 mm
Höhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UTC3 W W3 / 7404611
Download
Downloads

Datenblatt