Kanalkupplung Rauduo Kup40105
Art.Nr. 6132176 | EAN 4012196725311
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanalkupplung zur Verbindung der Sockelleistenkanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Höhe 42 mm Länge 107 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RD KUP40105 rws / 6132176 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung RD KUP40105 rws / 6132176 , 0.16MB , pdf