Heizungsrohrträger Rauduo HRT 2 20
Art.Nr. 6132170 | EAN 4012196724314
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Heizungsrohrträger zur Führung eines Universalrohres im Kanalsystem Rauduo.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 32 mm Höhe 40 mm Länge 52 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RD DUO HRT 2 20 / 6132170 , 0.26MB , pdf