Geräteträger SL GTler2050

Parent Art.Nr. cxmOID1794324

Geräteträger für den Sockelleistenkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL GTleer2050 rw reinweiß; RAL 9010 6132229
1 Stück 16,95 € Preis / 1 Stück
Geräteträger SL GTler2050
Geräteträger SL GTler2050

Geräteträger SL GTler2050

Art.Nr. 6132229

Technische Daten

Bestückung ohne
Dekor ohne
Halogenfrei nein
Montageart Installationsgerät mit Zentralscheibe
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 50 mm
Breite 111 mm
Höhe 138 mm
Kanaltiefe -
SL GTler2050 cw cremeweiß; RAL 9001 6132224
1 Stück 16,95 € Preis / 1 Stück
Geräteträger SL GTler2050
Geräteträger SL GTler2050

Geräteträger SL GTler2050

Art.Nr. 6132224

Technische Daten

Bestückung ohne
Dekor ohne
Halogenfrei nein
Montageart Installationsgerät mit Zentralscheibe
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 50 mm
Breite 111 mm
Höhe 138 mm
Kanaltiefe -
SL GTler2050 lgr lichtgrau; RAL 7035 6132223
1 Stück 16,95 € Preis / 1 Stück
Geräteträger SL GTler2050
Geräteträger SL GTler2050

Geräteträger SL GTler2050

Art.Nr. 6132223

Technische Daten

Bestückung ohne
Dekor ohne
Halogenfrei nein
Montageart Installationsgerät mit Zentralscheibe
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 50 mm
Breite 111 mm
Höhe 138 mm
Kanaltiefe 20 mm
Ausschreibungstext
Downloads