Geräteträger SL ETler2050

Parent Art.Nr. cxmOID1937561

Geräteträger für den Sockelleistenkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL ETler2050 lgr lichtgrau; RAL 7035 6132237
1 Stück 16,95 € Preis / 1 Stück
Geräteträger SL ETler2050
Geräteträger SL ETler2050

Geräteträger SL ETler2050

Art.Nr. 6132237

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Bestückung ohne
Dekor ohne
Halogenfrei nein
Montageart Installationsgerät mit Zentralscheibe
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 47 mm
Breite 96 mm
Höhe 144 mm
SL ETler2050 rws reinweiß; RAL 9010 6132238
1 Stück 16,95 € Preis / 1 Stück
Geräteträger SL ETler2050
Geräteträger SL ETler2050

Geräteträger SL ETler2050

Art.Nr. 6132238

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Bestückung ohne
Dekor ohne
Halogenfrei nein
Montageart Installationsgerät mit Zentralscheibe
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 47 mm
Breite 96 mm
Höhe 144 mm
SL ETler2050 cws cremeweiß; RAL 9001 6132239
1 Stück 16,95 € Preis / 1 Stück
Geräteträger SL ETler2050
Geräteträger SL ETler2050

Geräteträger SL ETler2050

Art.Nr. 6132239

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Bestückung ohne
Dekor -
Halogenfrei nein
Montageart Installationsgerät mit Zentralscheibe
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 47 mm
Breite 96 mm
Höhe 144 mm
SL ETler2050beig beige; RAL 1001 6132317
1 Stück 17,85 € Preis / 1 Stück
Geräteträger SL ETler2050
Geräteträger SL ETler2050

Geräteträger SL ETler2050

Art.Nr. 6132317

Technische Daten

Anzahl der Einheiten -
Bestückung ohne
Dekor ohne
Halogenfrei nein
Montageart Installationsgerät mit Zentralscheibe
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 47 mm
Breite 96 mm
Höhe 144 mm
Ausschreibungstext
Downloads