Geräteträger SL 2GT20110

Art.Nr. 6132250 | EAN 4012196726462

Geräteträger für den Sockelleistenkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL 2GT20110 rws reinweiß; RAL 9010 6132250
1 Stück 32,30 € Preis / 1 Stück
Geräteträger SL 2GT20110
Geräteträger SL 2GT20110

Geräteträger SL 2GT20110

Art.Nr. 6132250

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Bestückung 2xSCHUKO-Steckdose
Dekor ohne
Halogenfrei nein
Montageart Installationsgerät bereitsbestückt
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 50 mm
Breite 111 mm
Höhe 176 mm
Ausschreibungstext
Downloads