Geräteträger

Parent Art.Nr. cxmOID59489
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Geräteträger, universell bestückbar für alle SKL-Kanäle.

1fach, mit Zentralplatte

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKL-Z DRW reinweiß; RAL 9010 6199442
1 Stück 18,55 € Preis / 1 Stück
Geräteträger
Geräteträger

Geräteträger

Art.Nr. 6199442

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Bestückung ohne
Dekor ohne
Halogenfrei nein
Montageart Installationsgerät mit Zentralscheibe
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 98 mm
Breite 160 mm
Höhe 48 mm
Kanaltiefe 20 mm
SKL-Z DBU buche 6199448
1 Stück 33,90 € Preis / 1 Stück
Geräteträger
Geräteträger

Geräteträger

Art.Nr. 6199448

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Bestückung ohne
Dekor Buche
Halogenfrei nein
Montageart Installationsgerät mit Zentralscheibe
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 98 mm
Breite 160 mm
Höhe 48 mm
Kanaltiefe 20 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

SKL-Z DBU / 6199448, 0.09MB, pdf
Download
SKL-Z DRW / 6199442, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren