Geräteträger Rauduo GT40105 2-fach
Art.Nr. 6132171 | EAN 4012196724321
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteträger mit 2-fach Schukosteckdose für das Kanalsystem Rauduo.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Bestückung 2xSCHUKO-Steckdose Dekor ohne Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Montageart Installationsgerät bereitsbestückt Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 112 mm Höhe 175 mm Länge 62 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RD 2GT40105 rws / 6132171 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung RD 2GT40105 rws / 6132171 , 0.18MB , pdf