Geräteträger Rauduo GT40105 1-fach

Art.Nr. 6132173 | EAN 4012196725281

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Geräteträger für das Rauduo Sockelleistenkanal-System zur Installation von Einbaugeräten in Tragbügelbauweise (nach DIN 49075).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Bestückung ohne
Dekor ohne
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei nein
Montageart Installationsgerät mit Zentralscheibe
Werkstoff Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 112 mm
Höhe 175 mm
Länge 62 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RD GT40105 rws reinweiß; RAL 9010 6132173
1 Stück 33,90 € Preis / 1 Stück
RD GT40105 cws cremeweiß; RAL 9001 6132174
1 Stück 33,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

RD GT40105 rws / 6132173
Download