Sockelleistenkanal SLT 2050

Parent Art.Nr. cxmOID1794316

Sockelleistenkanal SL-T zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLT 2050 rws 2000 mm reinweiß; RAL 9010 6132218
2 m 6,90 € Preis / 1 m
Sockelleistenkanal SLT 2050
Sockelleistenkanal SLT 2050

Sockelleistenkanal SLT 2050

Art.Nr. 6132218

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 1
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Mit Teppichleiste ja
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 580 mm²
Halogenfrei nein
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 50 mm
Höhe 20 mm
SLT 2050 cws 2000 mm cremeweiß; RAL 9001 6132217
2 m 6,90 € Preis / 1 m
Sockelleistenkanal SLT 2050
Sockelleistenkanal SLT 2050

Sockelleistenkanal SLT 2050

Art.Nr. 6132217

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 1
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Mit Teppichleiste ja
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 580 mm²
Halogenfrei nein
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 50 mm
Höhe 20 mm
Ausschreibungstext
Downloads