Sockelleistenkanal SLL 2070

Parent Art.Nr. cxmOID1794315

Sockelleistenkanal SL-L zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLL 2070 rws 2000 mm reinweiß; RAL 9010 6132215
2 m 9,30 € Preis / 1 m
Sockelleistenkanal SLL 2070
Sockelleistenkanal SLL 2070

Sockelleistenkanal SLL 2070

Art.Nr. 6132215

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 2
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil Wand/Boden
Mit Teppichleiste nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 820 mm²
Halogenfrei nein
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 85 mm
Höhe 20 mm
SLL 2070 cws 2000 mm cremeweiß; RAL 9001 6132214
2 m 9,30 € Preis / 1 m
Sockelleistenkanal SLL 2070
Sockelleistenkanal SLL 2070

Sockelleistenkanal SLL 2070

Art.Nr. 6132214

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 2
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil Wand/Boden
Mit Teppichleiste nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 820 mm²
Halogenfrei nein
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 85 mm
Höhe 20 mm
Ausschreibungstext
Downloads