Sockelleistenkanal SLL 2050

Parent Art.Nr. cxmOID1794314

Sockelleistenkanal SL-L zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLL 2050 rws 2000 mm reinweiß; RAL 9010 6132212
2 m 6,30 € Preis / 1 m
Sockelleistenkanal SLL 2050
Sockelleistenkanal SLL 2050

Sockelleistenkanal SLL 2050

Art.Nr. 6132212

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 1
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil Wand/Boden
Mit Teppichleiste nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 580 mm²
Halogenfrei nein
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 65 mm
Höhe 20 mm
SLL 2050 cws 2000 mm cremeweiß; RAL 9001 6132211
2 m 6,30 € Preis / 1 m
Sockelleistenkanal SLL 2050
Sockelleistenkanal SLL 2050

Sockelleistenkanal SLL 2050

Art.Nr. 6132211

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 1
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil Wand/Boden
Mit Teppichleiste nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 580 mm²
Halogenfrei nein
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 65 mm
Höhe 20 mm
Ausschreibungstext
Downloads