Sockelleistenkanal SL 20110

Parent Art.Nr. cxmOID1794313

Sockelleistenkanal SL zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL 20110 rws 2000 mm reinweiß; RAL 9010 6132274
2 m 15,35 € Preis / 1 m
Sockelleistenkanal SL 20110
Sockelleistenkanal SL 20110

Sockelleistenkanal SL 20110

Art.Nr. 6132274

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 2
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Mit Teppichleiste nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 1350 mm²
Halogenfrei nein
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 110 mm
Höhe 20 mm
Ausschreibungstext
Downloads