Sockelleistenkanal RD 40105

Art.Nr. 6132205 | EAN 4012196719235

Unterteil des RAUDUO-Kanalsystems mit 2 thermisch getrennten Einzelkammern für die gemeinsame Verlegung von Elektro- und Heizungsleitungen. Mit Rastfunktion zur Aufnahme der Kanaloberteile.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RD 40105 natur 2000 mm 6132205
2 m 13,30 € Preis / 1 m
Sockelleistenkanal RD 40105
Sockelleistenkanal RD 40105

Sockelleistenkanal RD 40105

Art.Nr. 6132205

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 2
Mit Teppichleiste nein
Montagelochung im Boden ja
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 105 mm
Höhe 40 mm
Ausschreibungstext
Downloads