Bodenkanal Typ 2650

Art.Nr. 6020801 | EAN 4012196362530

  • Bodenkanal
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2650 steingrau; RAL 7030 2000 mm 6020801
2 m 16,00 € Preis / 1 m
Bodenkanal Typ 2650
Bodenkanal Typ 2650

Bodenkanal Typ 2650

Art.Nr. 6020801

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Bodenlochung
Bodenlochung 1
Deckelausführung lose
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 73 mm
Kanaltiefe 20 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads