Kupplung SL KUP20110

Art.Nr. 6132235 | EAN 4012196719884

Kanalkupplung für Sockelleistenkanal SL, SL-L und SL-T. Zur Verbindungs der Schnittstellen der einzelnen Kanalunterteile.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL Kupp20110 rws reinweiß; RAL 9010 6132235
10 Stück 2,55 € Preis / 1 Stück
Kupplung SL KUP20110
Kupplung SL KUP20110

Kupplung SL KUP20110

Art.Nr. 6132235

Technische Daten

Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 20 mm
Breite 18 mm
Höhe 112 mm
Ausschreibungstext
Downloads