Inneneckhaube

Parent Art.Nr. cxmOID59416
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneck zur Richtungsänderung der SKL Kanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKL-I50DRW reinweiß; RAL 9010 6199122
4 Stück 4,05 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube
Inneneckhaube

Inneneckhaube

Art.Nr. 6199122

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Kanaltiefe 20 mm
Mit Teppichleiste nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 42 mm
Höhe 50 mm
SKL-I50DBU buche 6199128
4 Stück 6,45 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube
Inneneckhaube

Inneneckhaube

Art.Nr. 6199128

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor Buche
Dichtlippe Oberteil ohne
Kanaltiefe 20 mm
Mit Teppichleiste nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 42 mm
Höhe 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

SKL-I50DRW / 6199122, 0.08MB, pdf
Download
SKL-I50DBU / 6199128, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren