Inneneck SL IE20110

Parent Art.Nr. cxmOID1794319

Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL IE20110 rws reinweiß; RAL 9010 6132259
10 Stück 3,45 € Preis / 1 Stück
Inneneck SL IE20110
Inneneck SL IE20110

Inneneck SL IE20110

Art.Nr. 6132259

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 °

Abmessungen

Länge 44 mm
Breite 111 mm
Höhe 44 mm
Ausschreibungstext
Downloads