Kupplung SL KUP2050

Parent Art.Nr. cxmOID1794318

Kanalkupplung für Sockelleistenkanal SL, SL-L und SL-T. Zur Verbindungs der Schnittstellen der einzelnen Kanalunterteile.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL KUP2050 rws reinweiß; RAL 9010 6132225
10 Stück 1,95 € Preis / 1 Stück
Kupplung SL KUP2050
Kupplung SL KUP2050

Kupplung SL KUP2050

Art.Nr. 6132225

Technische Daten

Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 20 mm
Breite 18 mm
Höhe 52 mm
SL KUP2050 cws cremeweiß; RAL 9001 6132226
10 Stück 1,95 € Preis / 1 Stück
Kupplung SL KUP2050
Kupplung SL KUP2050

Kupplung SL KUP2050

Art.Nr. 6132226

Technische Daten

Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 20 mm
Breite 18 mm
Höhe 52 mm
SL Kup2050 beige beige; RAL 1001 6132228
10 Stück 2,35 € Preis / 1 Stück
Kupplung SL KUP2050
Kupplung SL KUP2050

Kupplung SL KUP2050

Art.Nr. 6132228

Technische Daten

Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 20 mm
Breite 18 mm
Höhe 52 mm
Ausschreibungstext
Downloads