Kanaloberteil Rauduo OT40105, mit Dichtlippe

Art.Nr. 6132264 | EAN 4012196720835

2000 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Oberteil für Rauduo-Kanäle.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil Wand/Boden
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Schutzfolie nein
Werkstoff Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 118 mm
Höhe 40 mm
Länge 2000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RDL OT40105 cws 2000 mm cremeweiß; RAL 9001 6132190
2 m 11,40 € Preis / 1 m
RDL OT40105 rws 2000 mm reinweiß; RAL 9010 6132264
2 m 11,40 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

Download

Download

RDL OT40105 rws / 6132264
Download