Inneneck SLL IE2070

Parent Art.Nr. cxmOID1906421

Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLL IE2070 rws reinweiß; RAL 9010 6132243
10 Stück 2,80 € Preis / 1 Stück
Inneneck SLL IE2070
Inneneck SLL IE2070

Inneneck SLL IE2070

Art.Nr. 6132243

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil Wand/Boden
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 °

Abmessungen

Länge 81 mm
Breite 46 mm
Höhe 46 mm
SLL IE2070 cws cremeweiß; RAL 9001 6132244
10 Stück 2,80 € Preis / 1 Stück
Inneneck SLL IE2070
Inneneck SLL IE2070

Inneneck SLL IE2070

Art.Nr. 6132244

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 °

Abmessungen

Länge 81 mm
Breite 46 mm
Höhe 46 mm
Ausschreibungstext
Downloads