Inneneck SLL IE2050

Parent Art.Nr. cxmOID1906419

Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLL IE2050 rws reinweiß; RAL 9010 6132240
10 Stück 2,60 € Preis / 1 Stück
Inneneck SLL IE2050
Inneneck SLL IE2050

Inneneck SLL IE2050

Art.Nr. 6132240

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil Wand/Boden
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 °

Abmessungen

Länge 61 mm
Breite 46 mm
Höhe 46 mm
SLL IE2050 cws cremeweiß; RAL 9001 6132241
10 Stück 2,60 € Preis / 1 Stück
Inneneck SLL IE2050
Inneneck SLL IE2050

Inneneck SLL IE2050

Art.Nr. 6132241

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 °

Abmessungen

Länge 61 mm
Breite 46 mm
Höhe 46 mm
Ausschreibungstext
Downloads