Inneneck SL IE2070

Parent Art.Nr. cxmOID1906420

Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL IE2070 rws reinweiß; RAL 9010 6132253
10 Stück 2,80 € Preis / 1 Stück
Inneneck SL IE2070
Inneneck SL IE2070

Inneneck SL IE2070

Art.Nr. 6132253

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 °

Abmessungen

Länge 44 mm
Breite 44 mm
Höhe 71 mm
SL IE2070 lgr lichtgrau; RAL 7035 6132255
10 Stück 2,80 € Preis / 1 Stück
Inneneck SL IE2070
Inneneck SL IE2070

Inneneck SL IE2070

Art.Nr. 6132255

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil -
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 °

Abmessungen

Länge 44 mm
Breite 44 mm
Höhe 71 mm
SL IE2070 beige beige; RAL 1001 6132256
10 Stück 3,35 € Preis / 1 Stück
Inneneck SL IE2070
Inneneck SL IE2070

Inneneck SL IE2070

Art.Nr. 6132256

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 °

Abmessungen

Länge 44 mm
Breite 44 mm
Höhe 71 mm
SL IE2070 cws cremeweiß; RAL 9001 6132254
10 Stück 2,80 € Preis / 1 Stück
Inneneck SL IE2070
Inneneck SL IE2070

Inneneck SL IE2070

Art.Nr. 6132254

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 °

Abmessungen

Länge 44 mm
Breite 44 mm
Höhe 71 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt