Inneneck SL IE2050

Parent Art.Nr. cxmOID1906418

Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL IE2050 rws reinweiß; RAL 9010 6132248
10 Stück 2,60 € Preis / 1 Stück
Inneneck SL IE2050
Inneneck SL IE2050

Inneneck SL IE2050

Art.Nr. 6132248

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 °

Abmessungen

Länge 44 mm
Breite 44 mm
Höhe 51 mm
SL IE2050 cws cremeweiß; RAL 9001 6132249
10 Stück 2,60 € Preis / 1 Stück
Inneneck SL IE2050
Inneneck SL IE2050

Inneneck SL IE2050

Art.Nr. 6132249

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 °

Abmessungen

Länge 44 mm
Breite 44 mm
Höhe 51 mm
SL IE2050 beige beige; RAL 1001 6132251
10 Stück 3,00 € Preis / 1 Stück
Inneneck SL IE2050
Inneneck SL IE2050

Inneneck SL IE2050

Art.Nr. 6132251

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 °

Abmessungen

Länge 44 mm
Breite 44 mm
Höhe 51 mm
Ausschreibungstext
Downloads