Inneneck Rauduo IE40105
Art.Nr. 6132280 | EAN 4012196719921
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für das Kanalsystem Rauduo.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Haubenformteil Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Mit Teppichleiste nein Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 75 mm Höhe 75 mm Länge 107 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RD IE40105 rws / 6132280 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung RD IE40105 rws / 6132280 , 0.16MB , pdf