Endtsück SLT ESre2070

Parent Art.Nr. cxmOID1928433

Endstück (rechts) als Formteil für den Sockelleistenkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLT ESre2070 rws reinweiß; RAL 9010 6132305
10 Stück 2,80 € Preis / 1 Stück
Endtsück SLT ESre2070
Endtsück SLT ESre2070

Endtsück SLT ESre2070

Art.Nr. 6132305

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung rechts
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste ja
Vorprägungen nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 30 mm
Breite 20 mm
Höhe 72 mm
SLT ESre2070 cws cremeweiß; RAL 9001 6132306
10 Stück 2,80 € Preis / 1 Stück
Endtsück SLT ESre2070
Endtsück SLT ESre2070

Endtsück SLT ESre2070

Art.Nr. 6132306

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung rechts
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Vorprägungen nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 30 mm
Breite 20 mm
Höhe 72 mm
Ausschreibungstext
Downloads