Endtsück SL ESre2070

Parent Art.Nr. cxmOID1928432

Endstück (rechts) als Formteil für den Sockelleistenkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL ESre2070beige beige; RAL 1001 6132284
10 Stück 3,35 € Preis / 1 Stück
Endtsück SL ESre2070
Endtsück SL ESre2070

Endtsück SL ESre2070

Art.Nr. 6132284

Technische Daten

Ausführung rechts
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Vorprägungen nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 20 mm
Breite 20 mm
Höhe 71 mm
SL ESre2070 rws reinweiß; RAL 9010 6132281
10 Stück 2,80 € Preis / 1 Stück
Endtsück SL ESre2070
Endtsück SL ESre2070

Endtsück SL ESre2070

Art.Nr. 6132281

Technische Daten

Ausführung rechts
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Vorprägungen nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 20 mm
Breite 20 mm
Höhe 71 mm
SL ESre2070 cw cremeweiß; RAL 9001 6132282
10 Stück 2,80 € Preis / 1 Stück
Endtsück SL ESre2070
Endtsück SL ESre2070

Endtsück SL ESre2070

Art.Nr. 6132282

Technische Daten

Ausführung rechts
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Vorprägungen nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 20 mm
Breite 20 mm
Höhe 71 mm
SL ESre2070 lgr lichtgrau; RAL 7035 6132283
10 Stück 2,80 € Preis / 1 Stück
Endtsück SL ESre2070
Endtsück SL ESre2070

Endtsück SL ESre2070

Art.Nr. 6132283

Technische Daten

Ausführung rechts
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Vorprägungen nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 20 mm
Breite 20 mm
Höhe 71 mm
Ausschreibungstext
Downloads