Endtsück SL ESre20110

Parent Art.Nr. cxmOID1794322

Endstück (rechts) als Formteil für den Sockelleistenkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL ESre20110 rws reinweiß; RAL 9010 6132286
10 Stück 3,45 € Preis / 1 Stück
Endtsück SL ESre20110
Endtsück SL ESre20110

Endtsück SL ESre20110

Art.Nr. 6132286

Technische Daten

Ausführung rechts
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Vorprägungen nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 20 mm
Breite 20 mm
Höhe 111 mm
Ausschreibungstext
Downloads