Endstück SLT ESre2050

Parent Art.Nr. cxmOID1928430

Endstück (rechts) als Formteil für den Sockelleistenkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLT ESre2050 rws reinweiß; RAL 9010 6132302
10 Stück 2,60 € Preis / 1 Stück
Endstück SLT ESre2050
Endstück SLT ESre2050

Endstück SLT ESre2050

Art.Nr. 6132302

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung rechts
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste ja
Vorprägungen nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 30 mm
Breite 20 mm
Höhe 52 mm
SLT ESre2050 cws cremeweiß; RAL 9001 6132303
10 Stück 2,60 € Preis / 1 Stück
Endstück SLT ESre2050
Endstück SLT ESre2050

Endstück SLT ESre2050

Art.Nr. 6132303

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung rechts
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste ja
Vorprägungen nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 30 mm
Breite 20 mm
Höhe 52 mm
Ausschreibungstext
Downloads