Endstück SLT ESli2050

Parent Art.Nr. cxmOID1928423

Endstück (links) als Formteil für den Sockelleistenkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLT ESli2050 rws reinweiß; RAL 9010 6132288
10 Stück 2,60 € Preis / 1 Stück
Endstück SLT ESli2050
Endstück SLT ESli2050

Endstück SLT ESli2050

Art.Nr. 6132288

Technische Daten

Ausführung links
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste ja
Vorprägungen nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 20 mm
Breite 50 mm
Höhe 29 mm
SLT ESli2050 cws cremeweiß; RAL 9001 6132289
10 Stück 2,60 € Preis / 1 Stück
Endstück SLT ESli2050
Endstück SLT ESli2050

Endstück SLT ESli2050

Art.Nr. 6132289

Technische Daten

Ausführung links
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste ja
Vorprägungen nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 20 mm
Breite 50 mm
Höhe 29 mm
Ausschreibungstext
Downloads