Endstück SL ESre2050

Parent Art.Nr. cxmOID1928429

Endstück (rechts) als Formteil für den Sockelleistenkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL ESre2050 rws reinweiß; RAL 9010 6132277
10 Stück 2,60 € Preis / 1 Stück
Endstück SL ESre2050
Endstück SL ESre2050

Endstück SL ESre2050

Art.Nr. 6132277

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung rechts
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Vorprägungen nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 22 mm
Breite 18 mm
Höhe 52 mm
SL ESre2050 cws cremeweiß; RAL 9001 6132278
10 Stück 2,60 € Preis / 1 Stück
Endstück SL ESre2050
Endstück SL ESre2050

Endstück SL ESre2050

Art.Nr. 6132278

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung rechts
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Vorprägungen nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 22 mm
Breite 18 mm
Höhe 52 mm
SL ESre2050beige beige; RAL 1001 6132279
10 Stück 3,00 € Preis / 1 Stück
Endstück SL ESre2050
Endstück SL ESre2050

Endstück SL ESre2050

Art.Nr. 6132279

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung rechts
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Vorprägungen nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 22 mm
Breite 18 mm
Höhe 52 mm
Ausschreibungstext
Downloads