Endstück SL ESli2050

Parent Art.Nr. cxmOID1928418

Endstück (links) als Formteil für den Sockelleistenkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL ESli2050beige beige; RAL 1001 6132295
10 Stück 3,00 € Preis / 1 Stück
Endstück SL ESli2050
Endstück SL ESli2050

Endstück SL ESli2050

Art.Nr. 6132295

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Vorprägungen nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 22 mm
Breite 18 mm
Höhe 52 mm
SL ESli2050 rws reinweiß; RAL 9010 6132293
10 Stück 2,60 € Preis / 1 Stück
Endstück SL ESli2050
Endstück SL ESli2050

Endstück SL ESli2050

Art.Nr. 6132293

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Vorprägungen nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 22 mm
Breite 18 mm
Höhe 52 mm
SL ESli2050 cws cremeweiß; RAL 9001 6132294
10 Stück 2,60 € Preis / 1 Stück
Endstück SL ESli2050
Endstück SL ESli2050

Endstück SL ESli2050

Art.Nr. 6132294

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Vorprägungen nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 22 mm
Breite 18 mm
Höhe 52 mm
Ausschreibungstext
Downloads