Endstück SL ESli20110

Parent Art.Nr. cxmOID1794321

Endstück (links) als Formteil für den Sockelleistenkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL ESli20110 rws reinweiß; RAL 9010 6132300
10 Stück 3,45 € Preis / 1 Stück
Endstück SL ESli20110
Endstück SL ESli20110

Endstück SL ESli20110

Art.Nr. 6132300

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Vorprägungen nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 22 mm
Breite 18 mm
Höhe 112 mm
Ausschreibungstext
Downloads